Zwei Frauen beim Einkaufen im Geschäft

Sky Air

Die energieeffiziente Lösung für kleine bis mittlere Gewerbeflächen.

Saisonale Effizienz bei Heizen und Kühlen

Energieeffizient

DAIKIN Sky Air mit einer Saisonalen Energieeffizienzklasse von A++ für Heizen und Kühlen senkt durch innovative Technologien den Energieverbrauch deutlich.

  • VRT-Technologie (VRT steht für „Variable Refrigerant Technology“) passt die Kältemitteltemperatur automatisch an die Last an
  • Selbstreinigende Geräte erreichen eine Energieeinsparung von bis zu 50 % im Vergleich zu Standard-Kassetten und Kanalgeräten
  • Wärmepumpe nutzt erneuerbare Energie zur Heizung im Winter und zur Kühlung im Sommer
Bluevolution-Technologie für bestmögliche CO2-Bilanz

Bluevolution-Technologie

Sky Air ist auch in einer Version mit hervorragender CO2-Bilanz erhältlich: in Bluevolution-Technologie. Entdecken Sie unsere vollständige Bluevolution-Produktpalette, und erfahren Sie mehr über die Vorteile des Kältemittels R-32.

Drei Personen bei einer Besprechung im Büro

Ausgelegt auf Ihren Komfort

Die Fußboden- und Anwesenheitssensoren richten den Luftstrom von Personen weg, und die Variable Kältemitteltemperatur verhindert kalte Zugluft. Mit Technologie für flüsterleisen Betrieb ausgestattete Sky Air-Systeme sind so leise, dass Sie Ihre Klimaanlage gar nicht bemerken werden.

Qualitätsprodukte und Fachleute

Unser Null-Fehler-Grundsatz bedeutet, dass wir jedes Gerät während der Fertigung wiederholt testen, um sicherzustellen, dass es in den kommenden Jahren perfekt läuft. Wir verfügen außerdem über das größte Support-Netzwerk, damit immer ein zertifizierter DAIKIN Techniker bereit ist, Ihnen zu helfen.

Daikin-cloud_DE.jpg

Stets volle Kontrolle

Mit dem DAIKIN Cloud-Service können Sie Ihr System jederzeit von jedem Standort aus regeln und Ihren Energieverbrauch überwachen. Erfahren Sie mehr

Eine Gesamtlösung zur Klimatisierung Ihres Ladengeschäfts

  • Unsere Biddle-Torluftschleier minimieren Verluste von Warm- bzw. Kaltluft durch den Eingang und weisen Energieeinsparungen um bis zu 72 % im Vergleich zu elektrischen Geräten auf.
  • Frischluft mit Lüftungssystemen mit energieeffizienter Wärmerückgewinnung genießen
  • Das Kassettengerät mit seiner einzigartigen Selbstreinigung reinigt den Filter von Staub und Schmutz. Dadurch wird eine um bis zu 50 % höhere Kosteneffizienz erreicht. Zudem verringern sich die Instanthaltungskosten deutlich.
  • Deckeneinbaugeräte für Kanalanschluss fügen sich nahtlos in die Inneneinrichtung ein und lassen Wandflächen frei für Regale und Schaukästen
  • Mit dem DAIKIN Cloud Service können Sie mehrere Standorte von einem beliebigen Standort aus verwalten
skyair-logo-skyair.jpg
Ein Bekleidungsgeschäft

Eine flexible Lösung

Beliebig anpassbare Systeme für kleine bis mittelgroße Gewerbeeinrichtungen.

boutique_relateditem.png

Boutiquen und Geschäfte

Erhöhen Sie die Energieeffizienz, indem Sie Ihr Sky Air an unser pflegeleichtes DAIKIN Roundflow Kassettengerät mit selbstreinigendem Filter anschließen.

data-centres.png

Rechenzentrum

Sky Air ist eine zuverlässige und energieeffiziente Lösung, die den anspruchsvollen Bedürfnissen von kleinen und mittleren Telekommunikationseinrichtungen, Serverräumen und Laboratorien gerecht wird.

restaurant_relateditem.png

Restaurants

Erleben Sie eine Gesamtlösung, die Ihrem unterschiedlichen Kälte- und Komfortkühl- und -heizbedarf genügt.

FXSQ-A_01_003_installation picture_cardgrid.jpg

Büros

Unsere Sky Air-Lösung eignet sich ideal für kleinere Räume, mit separaten Regelungen für jedes Gerät.

Abgestimmt auf die Raumgestaltung

Die breiteste Palette an Innengeräten steht zur Verfügung. Wählen Sie den besten Emitter für Ihren Raum aus.

Zwischendeckengerät

Zwischendeckengerät

Es besteht keine Notwendigkeit, kostbare Boden- oder Wandflächen zu verschenken.

Entdecken Sie unser Roundflow Kassettengerät

  • Innovative intelligente Sensoren schaffen perfekten Komfort
  • Die Selbstreinigungsfunktion sorgt für problemlose Pflege und erhöht die Energieeffizienz um 50 %
  • Die Luftausblasung um 360° sorgt für eine perfekte Luftstromverteilung

Entdecken Sie unser Fully Flat Kassettengerät

  • Einzigartiges DAIKIN Design
  • Fügt sich völlig bündig in Zwischendecken-Normmodule ein

Deckeneinbaugeräte

Deckeneinbaugeräte für Kanalanschluss

Nahtlose Integration in das Rauminterieur

Ideal für Gebäude mit Zwischendecken: Deckeneinbaugeräte für Kanalanschluss lassen sich nahtlos in das Interieur integrieren und sind so gut wie unsichtbar.

  • Extrem niedrige Einbauhöhen und extrem niedrige Schallpegel
  • Viele Varianten an externem statischem Druck: von 10 Pa bis 270 Pa
  • Einzigartiger Filter mit Selbstreinigung sorgt für ein höchstes Maß an Zuverlässigkeit und Effizienz

Sonstige Modelle

Flexible Lösungen, bei denen ein Einbau in Zwischendecken nicht möglich ist.

Wandgerät:

  • Ideal für Modernisierung und Renovierung
  • Problemlose Installation
  • Breite Palette an eleganten Geräten, einschließlich DAIKIN Emura

Unterdeckengeräte:

  • An der Decke hängend
  • Einzigartiger 4-seitiger Luftaustritt beseitigt Totbereiche

Truhengeräte:

  • Ideal für Installationen, bei denen das Heizen im Vordergrund steht

Eine einzigartige Technologie, die Kältemitteltemperaturen intuitiv anpasst

Ausgestattet mit innovativer Technik

Sky Air ist mit VRT-Technik (Variable Kältemitteltemperatur) ausgestattet, einer einzigartigen Technologie, bei der die Kältemitteltemperaturen intuitiv an die Witterungsbedingungen und die Lasten im Gebäude angepasst wird.

Neben der Gewissheit, dass Ihr Sky Air-System jederzeit mit höchster Effizienz läuft, sorgt die Variable Kältemitteltemperatur auch für höchsten Komfort. Dies erfolgt, indem eine höhere Luftstromtemperatur erreicht wird, was wiederum zur Aufrechterhaltung eines temperaturstabilen, zugluftfreien Raumklimas beiträgt. Bei einem solchen Umfeld werden Ihre Kunden gerne noch etwas länger in Ihrem Geschäft verweilen.

Flexible und problemlose Installation

Die Außengeräte sind kompakt aufgebaut und können problemlos an eine Wand, auf das Dach oder auf eine Terrasse installiert werden. Mit Sky Air lassen sich kostengünstige Lösungen für Neubauprojekte realisieren. Da vorhandene Rohrleitungen und Verkabelungen weiterverwendet werden können und keine Wanddurchbrüche ausgeführt werden müssen, eignet sich Sky Air zudem ideal als Austausch-Lösung für ältere, weniger effiziente Systeme.

Mit dem optionalen Schallschutzgehäuse kann der Betriebsschallpegel um bis zu 10 dB(A) gesenkt werden. Dadurch erschließen sich dieser Wärmepumpe zahlreiche neue Anwendungsgebiete, selbst in Gebieten mit hohen Ansprüchen an den Emissionsschutz.

Zwei Leute stehen nebeneinander

Einzigartige Selbstreinigungsfunktion

Unsere Round Flow-Kassettengeräte und unsere Deckeneinbaugeräte können optional mit Filtern mit Selbstreinigung ausgestattet werden. Diese Geräte zeichnen sich durch eine noch höhere Effizienz, einen noch höheren Komfort und eine noch höhere Zuverlässigkeit aus und sorgen so bei Ihren Kunden bzw. Gästen für die maximale Kundenzufriedenheit.

Unsere beliebtesten Sky Air-Lösungen

Erfahren Sie mehr