Roundflow Kassettengerät mit Selbstreinigung

Roundflow Kassettengerät mit Selbstreinigungsfunktion

Unsere Geräte mit einem 360°-Luftstrom sorgen für höchsten Komfort und erreichen eine um bis zu 50 % höhere Energieeffizienz.

Roundflow Kassettengerät – Installation im Einzelhandel

Intelligente Technologien sorgen für bestes Klima

Durch den 360°-Luftstrom gehören kalte Zugluft und ungleichmäßige Luftverteilung der Vergangenheit an. Der Intelligent- Eye-Anwesenheitssensor erkennt, wo sich Personen im Raum befinden und leitet den Luftstrom von diesen Personen weg. Zudem sorgen Fußbodensensoren für eine gleichmäßige Temperatur vom Fußboden bis zur Raumdecke.

high_efficiency_roundflowcassette.png

Höchste Energieeffizienz ergibt das beste Einsaprungspotential

Unser Roundflow Kassettengerät ist mit einer einzigartigen Zierblende mit Selbstreinigung ausgestattet. Dadurch sinken die Instanthaltungskosten, und es können, im Vergleich zu herkömmlichen Kassettengeräten, Energieeinsparungen von bis zu 50 % erzielt werden. Wenn der Intelligent Eye-Sensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, schaltet er das Kassettengerät automatisch in den Energiesparmodus, oder ganz aus. Dadurch können Energieeinsparungen von bis zu 27 % erreicht werden.

flexible_solutions_roundflowcassette.png

Flexibles Design passt in jeden Raum

Dieses Roundflow Kassettengerät mit seiner extrem niedrigen Einbauhöhe kann bündig in die Raumdecke eingepasst werden. Das flexibel nutzbare Gerät kann auch auf 2-seitigen, 3-seitigen bzw. 4-seitigen Luftaustritt eingestellt werden. Dadurch ist auch eine Installation in die Raumecke, nahe an eine Wand und in unregelmäßig geschnittenen Räume möglich.

Problemlose Instanthaltung

Unsere mit einem speziellen Filter inkl. Selbstreinigungsfunktion ausgestatteten Roundflow Kassettengeräte zeichnen sich durch ein über lange Zeit gleichbleibendes Betriebsverhalten und durch eine um bis zu 50 % höhere Energieeffizienz aus.

Der bei der täglich automatisierten Selbstreinigung erfasste Staub wird in einem Staubkasten gesammelt. Das Fassungsvermögen des Staubkastents ist ausreichend für eine Betriebszeit von 12 Monaten. .

Keine Leiter und kein Techniker sind für die Reinigung notwendig. Zur Leerung des Staubkastens brauchen Sie lediglich einen ganz normalen Staubsauger.

easy_cleaning.jpg

Reale Einsparungen

Wolverhampton, GB

Nach der Installation eines Kassettengerät mit Selbstreinigungsfunktion konnte dieses Ladengeschäft einen 50 % niedrigeren Energieverbrauch verzeichnen. (Im Vergleich zur vorherigen Installation mit Standard-Geräten)

autoCleaning_DE.jpg

Technik für Ihren Komfort

Der Intelligent Eye-Sensor fungiert als Anwesenheitssensor und erkennt, wo sich Personen im Raum befinden und leitet dann den Luftstrom von diesen Personen ab. Kalte Zugluft gehört damit der Vergangenheit an. Wenn dieser Sensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, wird das System automatisch in den Energiesparmodus versetzt oder ganz ausgeschaltet. Zusätzliche Fußbodensensoren sorgen dafür, dass kein Temperaturgefälle zwischen Fußboden und Raumdecke entsteht.

Roundflow Kassettengerät – Sensoren

Gleichmäßige Luftströme

Der 360°-Betrieb sorgt für eine perfekt gleichmäßige Verteilung der Luft im Raum und verhindert gleichzeitig das Auftreten von „toten“ Ecken. Die automatische Vertikal-Schwenkvorrichtung verteilt die Luft gleichmäßig im Raum und reduziert Temperaturschwankungen auf ein Minimum. Das führt zu weniger EIN/AUS-Zyklen und dies wiederum zu einem niedrigeren Energieverbrauch und somit zu niedrigeren Kosten.

Für jeden beliebigen Raum geeignet

Das Roundflow Kassettengerät, mit seinen 23 unterschiedlichen Luftstrommustern, kann an jede beliebige Raumkonfiguration angepasst werden.

Die mittels Fernbedienung einstellbaren Luftausblaslamellen und ein auf Wunsch erhältlicher Verschlussbausatz ermöglichen die Realisierung von Luftstrommustern mit 2-seitigem, 3-seitigem bzw. 4-seitigem Luftaustritt.

Daher kann diese Kassette auch in Raumecken, nahe an Wänden und in unsymmetrisch geschnittenen Räumen installiert werden. Dieses Merkmal kann sich bei einer Veränderung der Raumgestaltung als besonders nützlich erweisen, da das Luftstrommuster individuell an die neuen Gegebenheiten angepasst werden kann, ohne dass das Gerät neu aussgerichtet werden muss. 

Für jeden beliebigen Raum geeignet

Zugehörige Produkte

Erfahren Sie mehr