headerWebsite1645px1080px_refrigeration_v2.jpg

Optimiert für den Heizbetrieb

Unsere Mission: Die Winterkälte vertreiben

Vorteile der Baureihe "Optimiert für Heizbetrieb 4"

Effizienz

Entwickelt wurde die Baureihe "Optimiert für Heizbetrieb 4" für kältere Klimazonen; mit ihr ist ein komfortables Raumklima garantiert, während ausgezeichnete Energieeffizienzklassen von bis zu A+++ erreicht werden.

Zuverlässigkeit

Damit auch bei kalten Temperaturen bis -25°C ein problemloser Betrieb Ihres Heizsystems gegeben ist, haben wir die Produktreihe „Optimiert für den Heizbetrieb 4“ mit hohen Heizleistungen ausgestattet.

Komfort

Mit der Produktreihe „Optimiert für Heizbetrieb 4“ brauchen Sie dank der neuen Feuerstellen-Logik nie mehr zugunsten der Energieeffizienz auf Komfort zu verzichten.


Komfort

Remote-control.png

Das Feuerstellen-Szenario

Daikin-Systeme sind flexibel und können ganz einfach an jeden Raum angepasst werden, auch an Räume mit zusätzlichen Wärmequellen wie einem Kamin.

› Räume mit einem Kamin sind in der Regel wärmer und haben eine höhere Temperatur als die ursprüngliche Einstellung.
› Wenn in einem Raum ein Temperaturunterschied vorliegt und ein Kamin in Betrieb ist, schaltet das Klimagerät in einen Modus „Nur Lüften“, um die Wärme vom Kamin in andere Räume zu verteilen.
› Der Luftstrom nimmt ab, je mehr sich die Raumtemperatur ihrer ursprünglichen Einstellung nähert. Sobald die Raumtemperatur unter den Sollwert fällt, wird der Verdichter des Geräts wieder gestartet.
› Bei Bedarf kann diese Funktion vom Benutzer deaktiviert werden, wenn kein Kamin vorhanden ist.

Einfach nicht zu hören

Das Innengerät Perfera ist praktisch nicht zu hören. Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist.

Optimized-heating-inaudible-ERLQ-CW1_12.jpg
Header-(1)-min.png

Frische, gesunde Luft und angenehmer Luftstrom

Für Regionen mit kälterem Klima ist es unerlässlich, ein gesundes Raumklima zu schaffen. Daikin nutzt die Daikin Flash Steamer-Technologie sowie einen Saranet-Filter, um die Luftqualität in Ihrem Büro, Zuhause oder Geschäft zu verbessern. Der Sensor „Intelligent Eye“ von Daikin lenkt den Luftstrom und schaltet das System in einen energieeffizienten Modus, wenn keine Personen im Raum erkannt werden. Der Ventilator (Geschwindigkeit und Geräuschpegel) garantiert den reibungslosen Betrieb eines Gerätes.

Zuverlässigkeit

Die Palette „Optimiert für Heizbetrieb 4“ enthält weitere Funktionen, die die Eisbildung verringern, dazu gehört auch eine verbesserte Bodenplatte. Außerdem kann das System Eis schneller auftauen, um dadurch mehr Komfort und Zuverlässigkeit zu erreichen.

Acr15242749554688-25130.png

Einfache Regelung

Mit dem Daikin Online Controller können Sie Ihr Heizsystem von überall aus regeln, verwalten und überwachen.

Der Daikin Online Controller ist auch als integrierte Funktion für Ihr Daikin-Gerät verfügbar (optional).

Acr1524274955468819699.png

Problemlose Installation

Daikin | längere Rohrleitungen

Daikin Optimiert für Heizbetrieb 4 bietet eine breite Palette von Systemen bis zu Klasse A+++, die für jede Umgebung optimiert sind.

Die Produktpalette bietet ebenfalls eine problemlose und schnelle Installation, dazu gehören:

Daikin | längere Rohrleitungen

Längere Rohrleitungen: Diese längeren Rohrleitungen wurden speziell auf die dickeren Wände skandinavischer Gebäude angepasst und helfen Bauunternehmern, die Installationszeit zu verkürzen.

Daikin | Verbesserte Tragegriffe

Verbesserte Tragegriffe: Neu gestaltete Griffe erleichtern Monteuren das Tragen eines Außengeräts mit dicken Handschuhen.

Zugehörige Produkte

Perfera

Comfora