Mann im Anzug telefoniert mit einem Mobiltelefon

Lüftung

Von kleinen Wärmerückgewinnungssystemen bis hin zu großflächigen Lüftungsgeräten – bei Daikin finden Sie eine Vielzahl von Lösungen für die Lüftung, die für eine frische, gesunde und komfortable Umgebung im Zuhause und in Gewerbe und Industrie sorgen.

Abbildung heutiger moderner Gebäude

Bereitstellen frischer und sauberer Luft

Die luftdichte Infrastruktur von modernen Gebäuden garantiert zwar hervorragende Isolierung und höchste Energieeffizienz, jedoch bedeutet das auch einen möglichen Mangel an Frischluft, wodurch sich wiederum Feuchtigkeit, Mikroben und Allergene ansammeln können. Die Lösung dieses Problems finden Sie unter der Vielzahl von Daikin Lüftungslösungen, die auf die effizienteste Weise für frische und saubere Luft sorgen.

Lüftungslösungen

Bei Geräten für eine optimale Lüftung genügt Daikin den höchsten Maßstäben an Energieeffizienz und Flexibilität und sorgt für die bestmögliche Raumluftqualität. Zur Erreichung sauberer Raumluft sorgt Daikin dafür, dass unsere Lüftungsprodukte nahtlos in eine Wärmepumpen-Gesamtlösung integriert sind. Das bedeutet: wir verringern die Anzahl der einzelnen Systeme und unabhängigen Lieferanten, um so ein komplettes HLK-System zu liefern.

Frische und reine Raumluft

Bei der perfekten Klimatisierung von Räumen und Gebäuden mit Hilfe unserer Lüftungssysteme sind 5 wesentliche Qualitätskriterien für die Konditionierung der Raumluft zu beachten.

  1. Lüftung: Sorgt für Zufuhr von frischer und sauberer Luft

  2. Rückgewinnung von Energie: Sorgt für Energieeinsparungen durch den Austausch von Wärme und Feuchtigkeit zwischen Luftströmen, und trägt so dazu bei, die Zuluft auf die erforderlichen Raumbedingungen für Temperatur und Feuchtigkeit zu bringen

  3. Luftaufbereitung: Sorgt durch Zufuhr konditionierter Luft für optimale Energieeffizienz von Innengeräten und HLK-Anlagen

  4. Befeuchtung: Sorgt für die gewünschte Luftfeuchtigkeit im klimatisierten Raum

  5. Filterung: Sorgt für saubere und gesunde Luft durch Herausfiltern von Pollen, Staub, Geruchsstoffen und anderen gesundheitsschädlichen Verunreinigungen
Abbildung 5 Komponenten der Raumluftqualität auf Blumenblättern
Frau, seilspringend in einer Sporthalle

Atmen Sie die Qualität

Saubere und gesunde Luft darf nicht auf die freie Natur beschränkt bleiben. Unsere leistungsstarken Lüftungssysteme und Klimaanlagen sorgen dafür, dass jeder von den Vorteilen sauberer Luft in Innenräumen profitieren kann – auch in belebteren Geschäftsräumen.

Bessere Produktivität. Gesünderes Leben. Eine komfortablere Umgebung.

Unsere Entscheidungshilfe kann Ihnen helfen, die richtige Wahl zu treffen, um die Qualität der Innenraumluft in Ihrem Gebäude zu verbessern.

Daikin Produktkataloge, offen und geschlossen

Ein einzigartiges Produktportfolio

Daikin bietet die breiteste Palette für Lüftung auf dem Markt, von kleineren Lüftungssystemen mit Energierückgewinnung bis hin zu Großsystemen für Lüftung und Luftaufbereitung.

Jede unserer Lüftungslösungen wurde nicht nur nach außergewöhnlichen Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch für eine einfache Installation konzipiert, um eine nahtlose Integration in jeden Gewerberaum zu ermöglichen.

Entdecken Sie unser Angebot an Produkten und Zubehörteilen in unserem Lüftungskatalog.

Daikin Frischluft-Portfolio

All unsere Lüftungsgeräte bieten Wärmerückgewinnung als Standardfunktion an und können bis zu 81 % der abgehenden Wärme zurückgewinnen. Bei uns finden Sie eine breite Palette von Lösungen, mit denen Sie nahezu jede Anwendung realisieren können, von Systemen mit gerade mal 10 m³/h bis zu 140.000 m³/h.

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Lüftung mit Wärmerückgewinnung (VAM)

  • Wärme- und Feuchtigkeitsrückgewinnung
  • Erzielen einer freien Kühlung mit frischer Außenluft
  • Verfügbar als separates Gerät oder kombinierbar mit Sky Air- oder VRV-Systemen

Wärmerückgewinnungsgerät mit erstklassigem Wirkungsgrad

Modular L (Smart)

  • Wärmerückgewinnungsgerät
  • Gegenstrom-Plattenwärmetauscher
  • ESP bis zu 600 Pa
  • Verfügbar als separates Gerät oder kombinierbar mit Sky Air- oder VRV-Systemen

Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, Befeuchtung und Luftaufbereitung

Lüftung mit Wärmerückgewinnung (VKM)

  • Wärme- und Feuchtigkeitsrückgewinnung
  • Befeuchtung und Luftbehandlung (Vorbehandlung) der einströmenden Luft
  • Erzielen einer freien Kühlung mit frischer Außenluft
  • Plug-&-Play-Anschluss mit Daikin VRV-Gerät(en)
Luftbehandlungsgerät

Lüftungsgeräte (AHU)

  • Anpassbare Lösung für Lüftung und Luftbehandlung, um eine maximale Regelung der Luftqualität zu erreichen
  • Wärme- und Feuchtigkeitsrückgewinnung
  • Befeuchtung und Luftbehandlung der einströmenden Luft
  • Plug-&-Play-Anschluss mit Daikin Kaltwassersatz oder VRV-Gerät(en)
Dachgerät

Dach

  • Wärmepumpe mit integrierter Lüftung
  • Erzielen einer freien Kühlung mit frischer Außenluft
  • Optionale Wärmerückgewinnung über Plattenwärmetauscher
  • Problemlose Installation als Paket

Lüftung für jeden Gebäudetyp

Egal, ob Sie Ladeninhaber oder Hotelmanager sind: unsere Daikin Lüftungsoptionen helfen Ihnen, eine frische, gesunde und komfortable Umgebung zu schaffen. Beginnen Sie Ihr Projekt mit uns, indem Sie den Gebäudetyp auswählen.

Erfahren Sie mehr