Daikin VRV - opfundet af os selv

Daikin VRV - opfundet af os selv

Industristandarden for total klimastyring.

En unik kombination af energieffektive teknologier

Daikin VRV systemer reducerer dit energiforbrug ved at optimere den årsbaserede ydeevne via effektive indendørs og udendørs enheder, innovative teknologier og intelligente betjeninger til energistyring.

vrt-logo-vrv.png
  • Vores Variable kølemiddeltemperatur, opfundet af Daikin, tilpasser automatisk kølemiddeltemperaturen efter belastningen hvilket giver optimal brugerkomfort og øger den årsbaserede virkningsgrad med op til 28 %, sammenlignet med andre løsninger
  • Vores signatur selvrensende enheder forøger besparelserne med op til 50 %, sammenlignet med standard kassetter og skjulte loftsenheder
  • Innovativt varmegenvindingssystem genbruger energien mere effektivt til komfort opvarmning og køling, og til produktion af varmt brugsvand
breeam-logo-vrv.png
  • Præcis multi-zone-styring giver dig mulighed for at styre flere etager og rum individuelt for at reducere det samlede energiforbrug
  • Varm og køl din bygning ved brug af vedvarende energi fra jorden
  • Når du vælger Daikin, får du den bedste partner til din Grønne Bygning og certificering for bæredygtighed, såsom BREEAM,LEED osv.

Udviklet til at give komfort

Med multi-zone-styring kan du styre klimaet præcist på flere etager og i flere rum. Gulv- og tilstedeværelsesfølere retter luften bort fra dig og skaber den perfekte luftstrøm, mens den variable kølemiddeltemperatur forhindrer træk. Din VRV, der er designet med lydsvag teknologi, kører så stille, at du helt glemmer, at den er der.

Kvalitetsprodukter og folk

Vores nul-fejl-politik betyder, at vi tester hver eneste enhed flere gange under produktionen for at sikre, at den vil fungere perfekt i mange år fremover. Vi har også det største support-netværk til rådighed, så der altid er en certificeret Daikin-tekniker klar til at hjælpe dig.

Markedsførende styring

Da den er udstyret med vores Daikin styring til variabel kølemiddelvolumen, kan du fastholde individuel styring af forskellige zoner, rum og etager med Daikin VRV.

Du kan forbinde din Daikin VRV til vores Building Management System, som integreres problemfrit i tredjeparts udstyr, således at du kan styre klimaet, belysningen, alarmer og meget mere med ét enkelt interface.

En komplet løsning for klimastyringen i din bygning

Med vores energibesparende opvarmning og luftbehandling samt vores ventilation og bygningsstyring har vi klimaløsningerne til dine bygninger.

  • Minimering af tab af varme og køling ved indgangen med et Biddle Lufttæppe
  • Den unikke, helt flade kassette integreres uden problemer i forsænkede lofter og forstyrrer ikke takket være dens stille drift
  • Når der er højt til loftet, skal der installeres gulvvarme for at opvarme luften tættest ved gulvet
  • Indånd frisk og sund luft, der er fri for skimmel og allergener med vores plug-and-play HRV eller luftbehandlingsenheder til ventilation
  • Det er let at integrere løsninger for varmt brugsvand til køkkener og toiletter
  • Stabil køling af infrastruktur ned til -20 °C i dine serverrum
vrv-logo-vrv.jpg
En komplet løsning for klimastyringen i din bygning
  • De intelligente følere dirigerer luftstrømmen bort fra personer og skifter automatisk enheden til energisparetilstand eller slukker den, når de registrerer, at der ingen personer er i rummet
  • Intelligente programmer gør det nemt at styre klimaet i hele bygningen, og med vores Building Management System (BMS) kan du styre alle aspekter af din bygning (opvarmning, køling, elektricitet, belysning, elevatorer osv.)

VRV IV

Vores nye VRV IV systemer har hævet markedsstandarden for klimakomfort og ydelse. Totalt forenklet design betyder hurtig installation, fuld fleksibilitet samt absolut effektivitet og komfort.

Variabel kølemiddeltemperatur

Som en unik Daikin teknologi justerer den variable kølemiddeltemperatur kontinuerligt både inverter kompressorens hastighed og kølemidlets temperatur for at levere den nødvendige kapacitet til at imødekomme belastningen med højest mulig effektivitet.

Uafbrudt opvarmning

VRV IV leverer kontinuerlig opvarmning under optøningscyklussen. Andre varmepumper standser opvarmningen under optøningscyklussen, men VRV IV er udstyret med vores unikke varme-akkumulerende element, der oplagrer energi under opvarmningsprocessen. Den oplagrede energi anvendes derefter til at optø udendørs enheden samtidig med, at komforten sikres døgnet rundt.

VRV konfigurator

Hver VRV IV enhed leveres udstyret med vores signatur VRV konfigurator. Dette er en software løsning, der forenkler nem konfiguration og idriftsætning. Din installatør bruger mindre tid til at konfigurere udendørs enhederne, og det er nemt at tilpasse indstillingerne efter dine bygningers behov.

Vores førende VRV udendørs enheder

VRV-IV-Heat-recovery-grid-v4.jpg

VRV IV varmegenvinding

  • Førende effektivitet og komfort
  • teknologi for varmegenvinding genbruger energien til at levere gratis varme og til produktion af varmt brugsvand
  • Samtidig opvarmning og køling for maksimal komfort
VRV-IV-Heat-pump-grid-v4.jpg

VRV IV varmepumpe

  • Optimal løsning for fremragende komfort
  • Kan sluttes til mange forskellige elegante indendørs enheder
VRV-IV-s-series-grid-v3.jpg

VRV IV S-serie

  • Mest kompakte enkeltblæser sparer plads
  • Kan sluttes til mange forskellige elegante indendørs enheder
VRV-IV-i-series-grid-v3.jpg

VRV IV i-serie

  • Usynlig installation holder enheden ude af syne
  • Unik VRV varmepumpe til indendørs installation
  • Fleksibel og nem installation i alle bygninger takket være 2-dels udendørs enhed
Water-cooled-VRV-grid-v3.jpg

Vandkølet VRV

  • Ideel til høje bygninger
  • Reduceret CO2-emission ved brug af vand som varmekilde
  • Kompakt og letvægts design sparer plads
  • Variabel vandgennemstrømning øger fleksibilitet og styring

Designet til dit hjem

Det bredeste udvalg af indendørs enheder der kan fås. Vælg den bedste udsender til dit rum.

Loftsmonteret kassette

Loftsmonteret kassette

Der er ingen grund til at ofre dyrebare gulv- og vægplads.

Opdag vores Round Flow-kassette

-Innovative intelligente følere skaber perfekt komfort
-Den selvrensende funktion gør vedligeholdelsen let og øger energieffektiviteten med 50 %
-Dens 360° udledning sikrer perfekt luftfordeling

Opdag vores helt flade kassette

-Unikt Daikin design
-Integreres helt fladt i standard arkitektoniske loftsplader

Skjult loftsmodel

Skjulte loftsmodeller

Indgår harmonisk i din indretning.

De skjulte loftsenheder, der er ideelle til bygninger med forsænkede lofter, indgår harmonisk i din indretning og er næsten usynlige. Vi tilbyder det bredeste udvalg, der kan fås på markedet, og vi har løsninger, der imødekommer kravene fra alle bygninger.

  • Laveste højde og mindste lydniveauer der kan fås på markedet
  • Bredt udvalg af ESP fra 10 Pa til 270 Pa
  • Unik selvrensende filter for maksimal driftssikkerhed og effektivitet

Andre modeller

Andre modeller

Fleksible løsninger, hvor integration i loftet ikke er mulig.

Vi tilbyder et bredt udvalg af løsninger til bygninger, hvor det ikke er muligt, at integrere enheden direkte i loftet.

Vægmonteret:

  • Ideel til renoveringer og opdateringer
  • Nem at montere
  • Bredt udvalg af elegante enheder, inklusive Daikin Emura

Lofthængt model:

  • Ophængt i loftet
  • Unik 4-vejs udledning eliminerer døde zoner

Gulvmonteret:

  • Ideel til situationer, hvor opvarmning er det primære behov

Supplementer, der fuldender til løsningen

Integrerede ventilationsløsninger

Det er med stolthed, at vi tilbyder det bredeste DX ventilationsudvalg, der findes på markedet. Fra ventilation for lille varmegenvinding til luftbehandlingsenheder i stor skala - vi skaber friske, sunde og behagelige omgivelser i alle situationer. Hver enkelt ventilationsenhed kan integreres i vores VRV systemer som en plug-and-play-løsning.

Intelligent bygningsstyring

Med Daikin har bygningsmanagement aldrig være nemmere. Vi tilbyder en lang række klimastyringssystemer, der kan integreres i dit VRV system som en hjælp til at administrere din bygnings energiforbrug på effektiv måde.

  • Interfacet på den intuitive berøringsskærm gør det nemt at styre klimaet
  • Du kan slutte til Daikin Cloud Service og styre dit system fra ethvert sted, når som helst
  • Du kan integrere tredjeparts udstyr for at skabe et omkostningseffektivt mini Building Management System
Replacement_tcm135-147678_standard.png

Omkostningseffektive udskiftninger

Udskiftning til VRV er en omkostningseffektiv løsning, der er ideel til at udskifte ældre, mindre effektive systemer. Systemet genbruger de eksisterende rør og ledninger, så afbrydelser i den daglige drift undgås.

Lær mere om vores løsninger for udskiftning

Unikt selvrensende teknologi

Vores round flow og skjulte loftenheder har valgfri automatisk filterrensning, der øger effektiviteten, komforten og stabiliteten til dine kunders eller gæsters store tilfredsstillelse.

Lær mere

Udforsk alle vores produkter