Sky Air

Sky Air

En energieffektiv løsning til små og mellemstore kommercielle lokaliteter.

Årsbaseret virkningsgrad

Energibesparende

Med en A++ vurdering for årsbaseret virkningsgrad for opvarmning og køling reducerer Daikin Sky Air dit energiforbrug betydeligt med sine innovative teknologier.

  • Teknologi for variabel kølemiddel, der automatisk tilpasser kølemiddeltemperaturen efter belastningen
  • Selvrensende enheder forøger besparelserne med op til 50 % sammenlignet med standard kassetter og skjulte loftsenheder
  • Varmepumpe bruger vedvarende enerig til at levere opvarmning om vinteren og køling om sommeren
Bluevolution

Bluevolution-teknologi

Sky Air kan også fås med de laveste CO2-fodaftryk, Bluevolution-teknologi. Udforsk vores fulde Bluevolution udvalg og få mere at vide om fordelene ved brug af R-32 kølemiddel.

Udviklet til at give komfort

Udviklet til at give komfort

Gulv- og tilstedeværelsesfølere retter luften bort fra dig og skaber den perfekte luftstrøm, mens den variable kølemiddeltemperatur forhindrer træk. Din Sky Air, der er designet med lydsvag teknologi, og kører så stille, at du helt glemmer, at den er der.

Kvalitetsprodukter og folk

Vores nul-fejl-politik betyder, at vi tester hver eneste enhed flere gange under produktionen for at sikre, at den vil fungere perfekt i mange år fremover. Vi har også det største support-netværk til rådighed, så der altid er en certificeret Daikin-tekniker klar til at hjælpe dig.

cloud1.png

Altid under kontrol

Med Daikin Cloud Service kan du let styre dit system og overvåge dit energiforbrug fra ethvert sted, når som helst. Lær mere

En komplet løsning for klimastyring i din butik

  • Vores Biddle lufttæppe mindsker tabet af varm og kold luft ved indgangen og øger energibesparelserne med op til 72 %, sammenlignet med elektriske løsninger
  • Nyd den friske luft med ventilationsanlæg, der anvender energieffektiv varmegenvinding
  • Unik selvrensende kassette opsamler støv og snavs og øger driftseffektiviteten med op til 50 %, hvilket reducerer dine vedligeholdelsesomkostninger betydeligt
  • Skjulte loftsenheder indgår harmonisk i din indretning og giver plads til hylder og udstilling
  • Med Daikin Cloud Service kan du styre flere steder fra ethvert sted
skyair-logo-skyair.jpg
Daikin totalløsning

Fleksibel løsning

Kan skræddersys til små og mellemstore kommercielle anlæg.

boutique_relateditem.png

Butikker og forretninger

Energieffektiviteten forøges, når du tilslutter din Sky Air til vores selvrensende Daikin round flow-kassette med nem vedligeholdelse.

data-centres.png

Datacentre

Sky Air er en stabil og energieffektiv løsning, der opfylder de strenge krav fra små til mellemstore telecomanlæg, serverrum og laboratorier.

restaurant_relateditem.png

Restauranter

Du vil opleve en totalløsning, der imødekommer dine forskellige behov for nedkøling og komfortkøling og opvarmning.

FXSQ-A_01_003_installation picture_cardgrid.jpg

Kontorer

Vores Sky Air løsning er ideel til mindre rum med separate betjeninger til hver enhed.

Designet til dit hjem

Det bredeste udvalg af indendørs enheder der kan fås. Vælg den bedste udsender til dit rum.

Loftsmonteret kassette

Loftsmonteret kassette

Der er ingen grund til at ofre dyrebare gulv- og vægplads.

Opdag vores round flow-kassette

  • Innovative og intelligente følere skaber perfekt komfort
  • Den automatiske rengøringsfunktion gør vedligeholdelsen men og øger energieffektiviteten med 50 %
  • Dens 360° udledning sikrer perfekt luftfordelingen

Opdag vores helt flade kassette

  • Unikt Daikin design
  • Integreres helt fladt i standard arkitektoniske loftsplader

Skjulte loftsenheder

Skjulte loftsmodeller

Indgår harmonisk i din indretning

De skjulte loftsenheder, der er ideelle til bygninger med forsænkede lofter, indgår harmonisk i din indretning og er næsten usynlige.

  • Laveste højde og mindste lydniveauer der kan fås på markedet
  • Bredt udvalg af ESP fra 10 Pa til 270 Pa
  • Unik selvrensende filter for maksimal driftssikkerhed og effektivitet

Andre modeller

Fleksible løsninger, hvor integration i loftet ikke er mulig.

Vægmonteret:

  • Ideel til renoveringer og opdateringer
  • Nem at montere
  • Bredt udvalg af elegante enheder, inklusive Daikin Emura

Lofthængt model:

  • Ophængt i loftet
  • Unik 4-vejs udledning eliminerer døde zoner

Gulvmonteret:

  • Ideel til situationer, hvor opvarmning er det primære behov

Variabel kølemiddeltemperatur

Udstyret med nyskabende teknologi

Sky Air er udstyret med teknologi for variabel kølemiddeltemperatur, en unik teknologi, der intuitivt justerer kølemiddeltemperaturerne ud fra vejrforhold og bygningens krav.

Ud over at sikre at dit Sky Air system kører med højeste effektivitet på alle tidspunkter, optimerer den variable kølemiddeltemperatur også komforten ved at skabe en højere luftstrømstemperatur for at medvirke til at opretholde stabile, trækfri omgivelser, der holder dine kunder i butikken i længere tid.

Fleksibel og enkel installation

Udendørs enhederne er kompakte og kan let installeres op ad en mur, på et tag eller en terrasse. Sky Air er en omkostningseffektiv løsning til nybyggeri, og en ideel erstatning for ældre, mindre effektive systemer, da den anvender eksisterende rør og ledninger, og du slipper derfor for besværet med at lave huller i væggene.

Hurtig installation i butikken

Unikt selvrensende teknologi

Vores round flow og skjulte loftenheder har valgfri automatisk filterrensning, der øger effektiviteten, komforten og stabiliteten til dine kunders eller gæsters store tilfredsstillelse.

Vores førende Sky Air løsninger

Lær mere