Selvrensende Round Flow-kassette

Selvrensende Round Flow-kassette

Vores Daikin 360° luftstrømsteknologi giver den bedste komfort, der kan fås på markedet, og øger din energibesparelse med op til 50 %.

round flow-kassette installation detail

Intelligente teknologier skaber et behageligt indeklima

Med dens 360° luftstrøm vil du aldrig opleve koldt træk eller uensartet luftfordeling. Det intelligente øje registrerer og retter luftstrømmen bort fra personer, mens gulvfølerne sikre en jævnt fordelt temperatur fra gulv til luft.

high_efficiency_roundflowcassette.png

Forøget energieffektivitet forøger dine besparelser

Vores round Flow-kassette er udstyret med et unikt selvrensende filterpanel, der reducerer vedligeholdelsesomkostninger og øger energieffektiviteten med besparelser med op til 50 % sammenlignet med normale kassetter. Det intelligente øje skifter kassetten til energisparetilstand eller slukker for den, når den registrerer et tomt rum, hvilket reducerer dit energiforbrug med op til 27 %.

flexible_solutions_roundflowcassette.png

Det fleksible design passer i ethvert rum eller installation

Med markedets laveste installationshøjde integreres vores round flow-kassette problemløst i loftet. Dens fleksible design giver mulighed for 2-vejs, 3-vejs og 4-vejs luftstrømme, så du kan installere den i hjørner, op ad vægge eller i uregelmæssigt formede rum.

Let vedligeholdelse

Vores Round Flow-kassette, der er udstyret med et specielt selvrensende filter, sikrer ensartet funktion og øger effektiviteten med op til 50 %. Støv der opsamles under de daglige automatiske rensninger, opbevares i en boks, der kan indeholde op til 12 måneders støvopsamling.

Glem alt om stiger og en rengøringstekniker. Alt, hvad du skal gøre for at udtrække støvet fra boksen, er at tilslutte boksen til din almindelige støvsuger.

easy_cleaning.jpg

Ægte besparelser

Wolverhampton, U.K.

Efter installation af selvrensende kassetter kunne denne butik registrere en reduktion på 50 % i energiforbruget sammenlignet med dens tidligere standard løsning.

roundFlowCasette_savings.png

Udviklet for komfortens skyld

Det intelligente øje bruger tilstedeværelsesfølere til at registrere personer og rette luftstrømmen bort fra dem, så koldt træk undgås. Dit system skifter automatisk over til energibesparende tilstand eller slukker, når det registrerer, at der ingen personer er i rummet. Yderligere gulvfølere sikrer, at temperaturen er ensartet fra gulv til loft.

Round flow-kassette følere

Afbalanceret luftfordeling

Drift i 360° sikrer en perfekt afbalanceret luftfordeling og fjerner samtidigt døde vinkler. Det lodrette automatiske auto-swing system fordeler luften jævnt i hele rummet og reducerer temperaturudsving. Dette resulterer i færre tænd/sluk cykluser, hvilket reducerer energiforbruget og øger besparelserne.

Skabt til alle rum

Round flow-kassetten har 23 muligheder for forskellige luftstrømsmønstre og kan tilpasses efter alle typer rumindretning. De fjernbetjente, justerbare luftudledningsflapper og det valgfrie lukkesæt, betyder, at du kan skabe 2-vejs, 3-vejs og 4-vejs luftstrømsmønstre for installation i hjørner, op ad vægge eller i uregelmæssigt udformede rum. Denne funktion er især praktisk, når du ændrer din indretning, da du kan tilpasse luftstrømsmønsteret uden at flytte enheden.

Skabt til alle rum

Relaterede produkter

Lær mere