intelligente og lette styringer

Intelligent og let styring uanset hvor du befinder dig

Hold styr på dit energiforbrug og driftsomkostninger med vores brugervenlige Daikin styresystemer.

Vi tror på, at klimastyringen skal være enkle, intuitiv, intelligent og energibesparende.

Uanset om du er på udkig efter en løsning til din bolig eller din virksomhed, så tilbyder vi en række forskellige systemer, der hjælper dig til at overtage kontrollen med dit indeklima, og som leverer optimal komfort.

Udforsk Daikin applikationerne

Styr dit klima fra et vilkårlig sted. Du skal blot slutte din enhed til trådløst internet og downloade app'en. Kan fås til iOS og Android, du kan skifte termostaten, indstille temperaturprogrammer, gennemse dit energiforbrug.

onlinecontroller_logos_one.png

Din bolig

Denne skærm giver dig et overblik over din bolig. Herfra kan du få adgang til alle funktionerne og centralstyre op til 50 enheder på én gang.

Styresystemer i din bolig
Styresystemer til individuelle rum

Individuelle rum

Du kan justere temperatur, driftstilstand, luftrensning og blæsere for individuelle rum med den interaktive termostat.

Tidsprogrammering

Du kan oprette forskellige programmeringer med op til 6 handlinger pr. dag for 7 dage og aktivere specifikke driftstilstande.

Styresystemer til tidsprogrammering
Styresystemer for energiforbrug

Brug af energi

Overvåg dit energiforbrug for at øge dine besparelser. Brugervenlige grafer og ikoner gør det nemt at se, hvor der kan spares.

Intelligent bygningsstyring

Med Daikin har bygningsmanagement aldrig være nemmere. Vi tilbyder en lang række klimastyringssystemer som en hjælp til at administrere din bygnings energiforbrug på effektiv måde og til at optimere komforten.

ctrlsys-multisite.png


Kontroller flere steder

Du kan centralisere styringen af dine forskellige klimazoner ved at slutte din intelligent Tablet Controller til vores Daikin Cloud.

  • Overvåger og benchmarker samtidigt flere lokationer for at reducere stort energiforbrug
  • Du kan slutte til Daikin Cloud og få adgang til dit system fra ethvert sted, når som helst
  • Intuitivt interface på berøringsskærmen garanterer for let klimastyring
  • Ideel til små og mellemstore kommercielle anlæg
ctrlsys-buildingmanagementsystem.png


Building Management System

Vores intuitive og brugervenlige intelligent Touch Manager integreres problemfrit i tredjeparts udstyr, således at du kan styre klimaet, belysningen, alarmer og meget mere med ét enkelt interface.

  • Overvåger dit energiforbrug, optimerer brugen af energi og reducerer dine energiudgifter
  • Det modulære design gør det muligt at matche Intelligent Touch Manager efter din bygnings størrelse og behov
  • Kan integreres i vores Daikin i-Net til 24/7 fjernovervågning for at holde dit Daikin systemet kørende problemfrit og effektivt
  • Data med tendenser for energi og analyseværktøjer, der er lette at bruge, som fører til besparelser på op til 15 %
  • Ideel til middelstore til store kommercielle anlæg
brc1h-controlsystems-nobackground.png


Individuelle styresystemer

Individuelle styresystemer giver dig mulighed for at styre dit klima direkte med brugervenlige interfaces og programmeringsfunktioner.

  • Intuitivt interface gør det nemt at styre klimaet
  • Moderne design, der passer ind i din indretning
Daikin Cloud Service


Betjeninger til Cloud

Fjernovervågning, styring og service af kommercielle og industrielle køle-, varme- og ventilationssystemer.

  • Uanset hvor du er, overvåger og styrer den din bygning
  • Styrer flere anlæg. Modulært koncept betyder at din cloud kan vokse med din virksomhed
  • Bidrager til at reducere energiudgifterne og forlænger dit udstyrs levetid
Brede-afbeelding-1200x340.jpg
brc1h climate controller

Fortrådet standardfjernstyring (Madoka)

madoka_logo_final_left.png
  • Intuitiv kontrol med touch-button
  • Smart og kompakt design i 3 farver, der passer med alt indendørs design
  • Let at vælge avancerede indstillinger med app eller det visuelle interface
  • Brugervenligt
iF DESIGN-PRÆMIERET
Reddot-design-award-710x460.png
iCM intelligent Chiller Manager til chillerkontrolrum

iCM intelligent Chiller Manager til chillerkontrolrum

Optimer ydelsen og forøg stabiliteten af dit chillerkontrolrum med vores fabriks-udviklede systemstyring.

iCM bidrager til at reducere energiudgifterne og forlænger dit udstyrs levetid.

Integrationer til nem bygningsstyring

I dine Daikin enheder kan du integrere en lang række interfaces til bygningsstyring. Med interfaceprotokoller kan du styre klimaet, komforten og tredjeparts udstyr, såsom belysning, elevatorer, sikkerhedssystemer og andet med ét enkelt system.

modbus interface

Modbus interface

Alle Daikin enheder kan integreres i dit bygningsadministrationssystem via modbus protokol.

knx interface

KNX Interface

Split, Sky Air og VRV enheder kan integreres i din boligautomatik eller system til bygningsadministration via KNX protokol.

PMS_backgr.png

Property Management Interface

Interface til direkte forbindelse mellem Daikin HVAC og ejendommens administrationssystemer fx Oracle Opera PMS.

bacnet_backgr.png

BACnet interface

VRV, chillere og luftbehandlingsenheder kan integreres i systemer til bygningsadministration via BACnet protokol.

lonworks_backgr.png

LonWorks interface

VRV enheder og chillere kan integreres i systemer for bygningsadministration via LonWorks protokol.

Intelligente styringer til enhver bygningstype

Uanset om du er husejer, butiksindehaver eller hotelbestyrer, så vil vores Daikin løsninger hjælpe dig til at få kontrol over klimaet. Begynd dit projekt med os med at vælge din bygningstype.

Download Online Controller app