Luft-til-luft varmepumper

Luft-til-luft varmepumper

Køl og opvarm din bolig med brug af vedvarende energi og hybride løsninger.

luft-til-luft varmepumper til enhver bolig

Til alle boliger

Uanset om du renoverer din nuværende bolig eller bygger en ny, er en Daikin luft-til-luft varmepumpen en logisk løsning på dine behov for opvarmning og køling. Vores luft-til-luft varmepumper er nemme at installere og er ideelle til udskiftning af gamle elektriske systemer. De fleksible enheder kan tilpasses efter alle grundplaner, og deres A+++ energimærke evalueringer opfylder alle krav til Grønt Byggeri.

Drives af vedvarende energi

Drives af 80 % energi udvundet fra luften og 20 % elektricitet, vores luft-til-luft varmepumper opvarmer og køler din bolig med A+++ energimærke, den højest mulige energieffektivitet på markedet.

Udstyret med vores signatur inverterteknologi

Vores Daikin inverter er en energibesparende teknologi, der på effektiv måde styrer motorens omdrejningstal og reducerer energiforbruget med op til 30 %. I stedet for at bruge ekstra energi til start og stop justerer inverteren motoromdrejningerne, så den kører konstant og mere effektivt på lang sigt.

udstyret med vores signatur inverterteknologi

Forskellige designmuligheder i forhold til din indretning

luft-til-luft varmepumper som vægmodel

Vægmonteret

Vores vægmonterede enheder er internationalt anerkendt for deres gode design. Deres slanke og elegante udseende gør klimastyringen til en stilfuld sag.

luft-til-luft varmepumper som gulvmodel

Gulvmonteret

De gulvmonterede modeller fordeler luften fra klimaanlægget eller afgiver strålevarme, ligesom en traditionel radiator. Deres slanke og strømlinede design integreres naturligt i moderne indendørs design.

luft-til-luft varmepumper som skjult loftsenhed

Skjult loftsenhed

Skjulte loftenheder er ideelle til alle former for indretning. De installeres diskret i forsænkede lofter, således at det kun er luftudledningen, der er synlig.

Fleksible konfigurationer, der fungerer i alle boliger

Uanset om du er på udkig efter en løsning for et enkelt rum eller et system til hele boligen, så kan vi imødekomme dine behov.

2 column comp - split.jpg

Splitsystem

  • Forbinder 1 indendørs enhed til 1 udendørs enhed
  • Varmer og køler 1 rum
  • Enkel installation
2 column comp - multisplit.jpg

Multi-split-system

  • Forbinder op til 9 indendørs enheder til 1 udendørs enhed
  • Varmer og køler op til 9 forskellige rum
  • Styrer individuelle rum

Vores mest populære luft-til-luft varmepumper

ururu-sarara.png

Ururu Sarara

  • Første klasses løsning til opvarmning, køling, fugtning, affugtning, ventilation og luftrensning
  • Vægmodel -A+++ energimærke
  • Fås med Bluevolution-teknologi
EMURA.jpg

Daikin Emura

  • Internationalt prisbelønnet for dens design
  • iF Pris og reddot pris
  • Til opvarmning, køling og luftrensning
  • Vægmodel -A+++ energimærke
  • Fås med Bluevolution-teknologi
FTX-M.png

FTXM-M

  • Til opvarmning, køling og luftrensning
  • Vægmodel -A+++ energimærke
  • Designet i Europa for Europa
  • Fås med Bluevolution-teknologi
optimised-heating-4-campaign-image.png

Optimised Heating 4

  • Høje varmekapaciteter designet til vores kolde nordiske klima
  • Energieffektivitetsniveau op til A+++
  • Enkel & stabil styring
  • Ny brændeovnsunderstøttende funktion
  • Hurtig og enkel installation
FVXG-K.png

Nexura

  • Til opvarmning og afkøling
  • Gulvmodel
  • A++ energimærke
  • Udsender varme fra strålevarme panel
conceiled-unit.jpg

Skjulte loftsmodeller

  • Til opvarmning og afkøling
  • Skjules med lethed i loftet, så kun ristene er synlige
  • Flere zoner til skjulte loftsenheder giver dig mulighed for at opvarme eller køle flere rum med én indendørs enhed
  • Unik selvrensende filter øger energieffektiviteten
  • Fås med Bluevolution-teknologi