Mand i jakkesæt taler i mobiltelefon.

Ventilation

Fra små varmegenvindingsanlæg til storstilede luftbehandlingsenheder - Daikin tilbyder en mangfoldighed af løsninger til at levere friske, sunde og behagelige omgivelser i boligen, virksomheden eller til industrien.

Illustration af nutidens moderne bygninger.

Levering af frisk og ren luft

Den lufttætte infrastruktur i nutidens moderne bygninger garanterer for overlegen isolering og energieffektivitet, men det betyder også, at der kan blive mangel på frisk luft, som kan forårsage ophobning af fugt, mikroorganismer og allergener. For at løse dette problem tilbyder Daikin en bred vifte af ventilationsløsninger, der leverer frisk og ren luft på den mest effektive måde.

Ventilationsløsninger

For at opnå optimal ventilation opretholder Daikin de højeste standarder for energieffektivitet og fleksibilitet for at levere den bedste indendørs luftkvalitet. For at opnå ren indendørs luft, sikrer Daikin, at vores ventilationsprodukter er perfekt integreret i en samlet varmepumpeløsning. Det betyder, at vi reducerer antallet af individuelle systemer og uafhængige leverandører og leverer ét komplet ventilationsanlæg (HVAC).

Frisk og ren indendørs luft

Hvis du vil skabe det perfekte indendørs klima, er der 5 hovedkomponenter der skal overvejes, når kvaliteten af den indendørs luften måles og når den styres ved brug af vores udvalg af ventilationsløsninger.

  1. Ventilation: Sikrer, at der kommer frisk og ren luft ind

  2. Energigenvinding: Giver energibesparelser ved overførsel af varme og fugt mellem luftstrømme og bidrager på den måde til at bringe luftforsyningen til de krævede indendørs betingelser med hensyn til temperatur og luftfugtighed

  3. Lufthåndtering: Leverer den nødvendige behandlede luft for at optimere energieffektiviteten for det indendørs HVAC-udstyr

  4. Luftbefugtning: Sikrer det ønskede fugtighedsniveau i det konditionerede rum

  5. Filtrering: Sikrer ren og sund luft ved at bortfiltrere pollen, støv, lugte og andre forurenende stoffer, der er skadelige for vores helbred
5 komponenter for indendørs luftkvalitet skrevet på blomsterblade. Illustration.
Kvinde sjipper i gymnastiksal.

Indånd kvaliteten

Ren, sund luft bør ikke begrænses til den udendørs natur. Vores højtydende ventilationssystemer og luftrensningsenheder betyder, at alle kan nyde fordelene ved renere luft indendørs – selv i mere travle erhvervsområder.

Forbedret produktivitet. Sundere liv. Et mere behageligt miljø.

Vores "hurtigt overblik"-beslutningsvejledning kan hjælpe dig med at træffe de rigtige valg for at forbedre kvaliteten af bygningens indendørs miljø.

Daikin produktkataloger,åbne og lukkede.

En unik produktportefølje

Hos Daikin tilbyder vi det største udvalg af ventilation på markedet, fra mindre energigenvindingsventilation til store luftbehandlingsenheder.

Ikke alene er hver eneste af vores ventilationsløsninger fremstillet efter enestående kvalitetsstandarder, de er også designet til nem installation for problemfri integration i ethvert kommercielt rum.

Se vores udvalg af produkter og tilbehør i vores ventilationskatalog.

Daikins portefølje for frisk luft

Alle vores ventilationsenheder har varmegenvinding som standardfunktion og kan genvinde op til 81 % af den udgående varme. Vi tilbyder et bredt udvalg af løsninger, der dækker næsten enhver anvendelse fra så lavt som 10 m3/t og op til 140.000 m3/t.

Varmeregenereret ventilationsprodukt

Varmeregenereret ventilation (VAM)

  • Genvinding af varme og fugt
  • Opnå gratis køling med frisk udendørs luft
  • Kan fås som en separat enhed eller som kan kombineres med Sky Air eller VRV systemer

Varmegenvindingsenhed med førsteklasses effektivitet

Modulær L (Smart)

  • Varmegenvindingsenhed
  • Varmeveksler med tællerflowplade
  • Esp op til 600 Pa
  • Kan fås som en separat enhed eller som kan kombineres med Sky Air og VRV-systemer

Produkt for varmeregenereret ventilation, befugtning og luftbehandling

Varmeregenereret ventilation (VKM)

  • Genvinding af varme og fugt
  • Befugtning og konditionering (forbehandling) af indkommende luft
  • Opnå gratis køling med frisk udendørs luft
  • Plug & Play-tilslutning til Daikin VRV enhed(er)
Lufthåndteringsenhed

Luftbehandlingsenheder (AHU)

  • Fleksibel løsning for ventilation og luftbehandling for at opnå maksimal styring af luftkvaliteten
  • Genvinding af varme og fugt
  • Befugtning og luftbehandling af indkommende luft
  • Plug & Play-tilslutning til Daikin chiller eller VRV enhed(er)
Tagenhed

Tagenheder

  • Varmepumpe med integreret ventilation
  • Opnå gratis køling med frisk udendørs luft
  • Pladevarmegenvinding som ekstraudstyr
  • Let at installere

Ventilation til alle bygningstyper

Uanset om du er butiksejer eller hotelbestyrer, så vil vores Daikin ventilationsmuligheder hjælpe dig til at skabe friske, sunde og behagelige omgivelser. Begynd dit projekt med os med at vælge din bygningstype.

Lær mere