Energeticky účinné řešení pro komerční aplikace malého až středního rozsahu.
Energeticky účinné
Díky třídě celoroční účinnosti A++ pro vytápění i chlazení a inovativním technologiím dokáže systém Daikin Sky Air významně snížit vaši spotřebu energie.
- Technologie variabilní teploty chladiva automaticky přizpůsobuje teplotu chladiva podle zatížení.
- Jednotky s automatickým čištěním umožňují v porovnání se standardními kazetovými jednotkami a skrytými jednotkami do podhledu zvýšit úspory až o 50 %
- Tepelné čerpadlo využívá obnovitelnou energii a v zimní sezóně zajišťuje vytápění a v letní sezóně chlazení
Technologie Bluevolution
Systém Sky Air je k dispozici také s technologií Bluevolution, která je zárukou naprosto minimální uhlíkové stopy. Prozkoumejte celou řadu Bluevolution a přečtěte si více o výhodách, které přináší používání chladiva R-32.
Kompletní řešení pro řízení klimatu ve vašem obchodu
- Minimalizace ztrát teplého a studeného vzduchu unikajícího vchodem díky naší vzduchové cloně Biddle, a i díky tomu zvýšení úspor výdajů na energii až o 72 % ve srovnání s elektrickými řešeními
- Díky ventilačním systémům s energeticky úsporným zpětným získáváním tepla se můžete těšit z čerstvého vzduchu
- Unikátní kazeta s automatickým čištěním zachycuje prach a nečistoty, a tím zvyšuje provozní efektivitu až o 50 % a výrazně snižuje náklady na údržbu
- Jednotky do podhledu dokonale splynou s vaším interiérem a uvolní místo pro police a vystavené zboží
- Cloudová služba Daikin Cloud umožňuje spravovat více lokalit z libovolného místa
Flexibilní řešení
Možnost přizpůsobení pro libovolnou malou či střední komerční aplikaci

Butiky a obchody
Energetickou účinnost můžete zvýšit propojením systému Sky Air s naší kazetovou jednotkou Daikin s kruhovým výdechem a funkcí automatického čištění.

Datová střediska
Sky Air je spolehlivé a energeticky úsporné řešení, které splňuje náročné požadavky malých a středně velkých telekomunikačních středisek, serveroven a laboratoří.

Restaurace
Vyzkoušejte kompletní řešení, které splňuje různé požadavky na mrazení a komfortní chlazení a vytápění.

Kanceláře
Naše řešení Sky Air je ideální pro malé prostory se samostatnou regulací pro každou jednotku.
Vytvořeno pro váš interiér
Široká škála vnitřních jednotek. Vyberte si nejvhodnější topné těleso pro vaše prostory.
Výbava inovativními technologiemi
Řešení Sky Air je vybaveno unikátní technologií variabilní teploty chladiva, která intuitivně upravuje teplotu chladiva podle počasí a požadavků v budově.
Technologie variabilní teploty chladiva kromě sledování, zda systém Sky Air za všech okolností pracuje s nejvyšší možnou účinností, navíc také maximalizuje úroveň komfortu v místnosti tím, že přiměřeně navyšuje teplotu proudícího vzduchu a zajišťuje stabilní prostředí bez průvanu, kde budou vaši zákazníci rádi nakupovat co nejdéle.
Flexibilní a jednoduchá instalace
Venkovní jednotky jsou kompaktní a lze je snadno nainstalovat na zeď, střechu nebo terasu. Sky Air je cenově dostupné řešení pro nové budovy a představuje také ideální náhradu za starší, méně účinné systémy, protože umožňuje využít stávající potrubní systémy a kabeláž, a díky tomu není nutné sekat do zdí a narušit provoz uvnitř budov.
Jedinečná technologie automatického čištění
Naše kazetové jednotky s kruhovým výdechem a skryté podstropní jednotky mají volitelné filtry s automatickým čištěním, které zvyšují efektivitu, pohodlí a spolehlivost a zajišťují maximální spokojenost vašich zákazníků a hostů.