Výrobce Daikin nabízí široký sortiment řešení větrání od malých systémů zpětného získávání tepla k velkým vzduchotechnickým jednotkám, které všechny zajišťují svěží, zdravé a komfortní prostředí v rezidenčních, komerčních a průmyslových prostorách.
Dodávání čerstvého a čistého vzduchu
I když vzduchotěsná infrastruktura moderních budov zaručuje dokonalou izolaci a energetickou úspornost, zároveň to znamená, že může nastat nedostatek čerstvého vzduchu a následné hromadění vlhkosti, mikrobů a alergenů. Aby se předešlo těmto potížím, Daikin nabízí řadu řešení pro větrání, díky nimž lze maximálně hospodárným způsobem zajistit přísun čerstvého a čistého vzduchu.
Řešení větrání
S cílem zajistit optimální větrání výrobce Daikin udržuje ty nejvyšší standardy ohledně energetické účinnosti a flexibility, takže jeho produkty dodávají do interiéru vzduch té nejvyšší kvality. Aby bylo docíleno čistého vzduchu v interiéru, výrobce Daikin zajišťuje, že produkty pro větrání jsou hladce integrovány do celkového řešení tepelného čerpadla. To znamená, že redukujeme počet samostatných systémů a nezávislých dodavatelů a dodáváme jediný kompletní systém HVAC.
Čerstvý a čistý vzduch v interiéru
Na cestě za dokonalým klimatem v interiéru a při měření kvality vzduchu v interiéru a její regulaci pomocí sortimentu našich řešení pro větrání je nutné vzít v úvahu 5 hlavních složek.
- Větrání: zajišťuje přívod čerstvého vzduchu
- Obnova energie: získává teplo a vlhkost z výstupního vzduchu pro maximalizaci pohodlí a účinnosti
- Úprava vzduchu: ohřívá či ochlazuje vstupní čerstvý vzduch pro maximální pohodlí při minimální zátěži instalace klimatizace.
- Zvlhčování: optimalizuje rovnováhu mezi vlhkostí ve vnitřním prostoru a venku.
- Filtrace: odstraňuje ze vzduchu prach, znečištění a pachy
Portfolio produktů Daikin pro zajištění čerstvého vzduchu
Všechny naše větrací jednotky nabízejí jako standardní funkci zpětné získávání tepla a dokážou zpětně získat až 81 % z výstupního tepla. Nabízíme široký sortiment řešení, která pokrývají téměř všechny aplikace, od velmi malých s průtokem vzduchu 10 m3/h až do průtoku 140 000 m3/h.
Větrací jednotka se zpětným získáváním tepla (VAM)
- Zpětné získávání tepla a vlhkosti
- Zajištění chlazení čerstvým venkovním vzduchem prakticky s nulovými náklady
- K dispozici jako samostatná jednotka nebo jako jednotka kombinovatelná se systémy Sky Air nebo VRV
Větrací jednotka se zpětným získáváním tepla (VKM)
- Zpětné získávání tepla a vlhkosti
- Zvlhčování a zpracování (předběžná úprava) vstupního vzduchu
- Zajištění chlazení čerstvým venkovním vzduchem prakticky s nulovými náklady
- Spojení typu Plug and Play s jednotkou či jednotkami Daikin VRV
Vzduchotechnické jednotky (AHU)
- Přizpůsobitelné řešení větrání a úpravy vzduchu pro dosažení maximální možné kontroly jakosti vzduchu
- Zpětné získávání tepla a vlhkosti
- Zvlhčování a úprava vstupního vzduchu
- Spojení typu Plug and Play s chladicí jednotkou Daikin nebo jednotkou či jednotkami VRV
Rooftops
- Heat pump with integrated ventilation
- Achieve free cooling with fresh outdoor air
- Easy to install packaged concept
Větrání pro každý typ budovy
Ať jste provozovatel obchodu nebo ředitel hotelu, díky našim řešením větrání Daikin snadno vytvoříte čerstvé, zdravé a komfortní prostředí. Pokud chcete zahájit svůj projekt s naším řešením, vyberte typ budovy.