Вентилация на Daikin

Вентилация

От малки системи за регенериране на топлина до големи въздухобработващи климатични камери, Daikin предлага различни решения за вентилация за осигуряване на свежа, здравословна и комфортна среда в жилищни, търговски и промишлени помещения.

Свеж и чист въздух

Осигуряване на свеж и чист въздух

Тъй като херметично изолиращата инфраструктура на днешните съвременни сгради гарантира по-добра изолация и енергийна ефективност, това означава също, че може да има недостиг на чист въздух, който може да стане причина за влажност, микроби и алергени. За решаване на този проблем, Daikin предлага различни решения за вентилация, които осигуряват свеж и чист въздух по най-ефективния начин.

Решения за вентилация

С цел постигане на оптимална вентилация Daikin поддържа най-високите стандарти за енергийна ефективност и гъвкавост, за да осигури най-доброто качество на въздуха в помещенията. За осигуряване на чист въздух в помещенията, Daikin гарантира, че продуктите на компанията за вентилация се интегрират безпроблемно към цялостното решение с термопомпа. Това означава, че ние намаляваме броя на отделните системи и независими доставчици, за да предоставим една цялостна система за ОВиК.

Свеж и чист въздух в помещенията

За създаване на перфектния вътрешен климат има 5 основни компонента, които трябва да се вземат предвид при измерване на качеството на въздуха в помещенията и начина, по който той се контролирате с нашите решения за вентилация.

  • Вентилация: осигурява приток на свеж въздух
  • Регенериране на енергия: регенерира топлината и влагата от въздуха, за да се увеличи комфорта и енергийната ефективност.
  • Обработка на въздуха: отопление или охлаждане на постъпващия свеж въздух за увеличаване на комфорта и за намаляване на натоварването на климатичната инсталация
  • Овлажняване: оптимизира баланса между вътрешната и външната влажност.
  • Филтриране: премахва праха, замърсяването и миризмите от въздуха
Свеж и чист въздух в помещенията

Портфолио на Daikin за свеж въздух

Всички наши вентилационни системи предлагат регенериране на топлината като стандартна характеристика и могат да регенерират до 81% от отработената топлина. Предлагаме богата гама от решения за почти всяко приложение - от 10 m3/h до 140 000 m3/h.

Product-Heat-reclaim-ventilation.jpg

Вентилация с рекуперация на топлината (VAM)

  • Рекуперация на топлина и влага
  • Осигуряване на свободно охлаждане със свеж външен въздух
  • Предлага се като отделен агрегат или с възможност за комбиниране със системите Sky Air или VRV

Product-Heat-reclaim-ventilation-and-air-processing-180x155_tcm524-351081-v2.png

Вентилация с рекуперация на топлината (VKM)

  • Рекуперация на топлина и влага
  • Овлажняване и въздухообработка (предварителна климатизация) на постъпващия въздух
  • Осигуряване на свободно охлаждане със свеж външен въздух
  • Връзка тип Plug & Play с VRV тяло(тела) на Daikin
Air-Handling-Units_180x155_tcm524-352781-v2.png

Въздухообработващи климатични камери (AHU)

  • Решение с възможност за персонализация за вентилация и въздухообработка с цел постигане на максимален контрол на качеството на въздуха
  • Рекуперация на топлина и влага
  • Овлажняване и въздухообработка на постъпващия въздух
  • Връзка тип Plug & Play с водоохлаждащ агрегат на Daikin VRV тяло(тела)
Rooftop_ventilation.jpg

Rooftops

  • Heat pump with integrated ventilation 
  • Achieve free cooling with fresh outdoor air
  • Easy to install packaged concept

Ventilation for each building type

Whether you're a shopkeeper or hotel manager, our Daikin ventilation options will help you to create a fresh, healthy and comfortable environment. Begin your project with us by selecting your building type.

Научете повече